产品详情
消音器
二次电池制造工序用P4※系列 排气清洁器
- 型号
- FA
二次电池制造工序用P4※系列
排气清洁器可有效去除电磁阀、气缸等的气动元件排出的压缩空气中的粉尘或油雾,降低排气噪音,优化工厂环境。保持洁净的工厂环境,油雾回收效率在99.9%以上。
标准:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业

【去除排气噪音和油雾】
油雾回收效率在99.9%以上。
消音效果35dB以上。
机种丰富,处理流量有0.3~10㎥/min(ANR)可供选择。

| 型号 | 名称 | 配管口径(Rc) | 消音效果(dB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| FA331 | 紧凑型(二次电池制造工序用) | 3/8 | 35以上 | |
| FA431 | 标准型(二次电池制造工序用) | 1/2 | 35以上 | |
| FA531 | 大型(二次电池制造工序用) | 3/4 | 35以上 | |
| FA631 | 大型(二次电池制造工序用) | 1 | 35以上 | |
| FA731 | 大口径型(二次电池制造工序用) | 1 1/2 | 35以上 | |
| FA831 | 大口径型(二次电池制造工序用) | 2 | 35以上 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 调速阀、止回阀、辅助元件
- 消音器
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品