产品详情
流量传感器・控制器
卡曼涡街式水用流量传感器FLUEREX
- 型号
- WFK3000
是卡曼涡街检测方式的水用流量传感器。最适于元件内置的紧凑型简单设计。
- 行业
- 传感器
- 半导体制造工序(后工序)
- 理化分析设备
![](../../src/product_img/product_img_2002_04Dk_large.jpg)
【省空间】
紧凑型设计,有利于节省装置和系统的空间。
【输出类型丰富】
产品包括模拟输出1点的S型、开关输出2点的M型、模拟1点·开关1点的C型,可应对各种用途。
【支持单元化】可搭载于水集成单元WXU,大幅度减少水配管的空间、设计、配管工时
型号 | 名称 | 流量范围(L/min) | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
WFK3004S | 模拟输出1点 | 0.5~4 | Rc3/8~1/2 | |
WFK3012S | 模拟输出1点 | 1.5~12 | Rc3/8~1/2 | |
WFK3032S | 模拟输出1点 | 4~32 | Rc3/8~1/2 | |
WFK3060S | 模拟输出1点 | 8~60 | Rc3/4~1 | |
WFK3004M | 开关输出2点 | 0.5~4 | Rc3/8~1/2 | |
WFK3012M | 开关输出2点 | 1.5~12 | Rc3/8~1/2 | |
WFK3032M | 开关输出2点 | 4~32 | Rc3/8~1/2 | |
WFK3060M | 开关输出2点 | 8~60 | Rc3/4~1 | |
WFK3004C | 模拟1点输出・开关1点输出 | 0.5~4 | Rc3/8~1/2 | |
WFK3012C | 模拟1点输出・开关1点输出 | 1.5~12 | Rc3/8~1/2 | |
WFK3032C | 模拟1点输出・开关1点输出 | 4~32 | Rc3/8~1/2 | |
WFK3060C | 模拟1点输出・开关1点输出 | 8~60 | Rc3/4~1 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品