产品详情

Kawasaki Robot K-AddOn系列对应夹爪

Kawasaki Robot K-AddOn注册夹爪长行程型

型号
RHLF-KW

NEW

降低了高度,薄形形状,长行程。

行程:32mm
固定力:85N
重量:1.0Kg

对应Kawasaki Robot的协作机器人 duAro 系列的空压式夹爪。通过使用通用的法兰可轻松安装,并通过手动旋转夹环,无需工具便可更换夹爪。搭载无边缘树脂盖及360°可视LED指示灯,安全性高,支持所有客户引进协作机器人

行业
  • 组装
  • 移载
  • 检查

添加到收藏夹

资料⁄下载

电子样本

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【只需2分钟即可安装至机器人上】
1. 在机器人上安装专用法兰。
2. 旋转夹环安装夹爪。
3. 连接配线连接器。
以上,安装完成!

【无需工具便可更换抓手】
通过采取全系列通用的机器人法兰,只需更换夹爪即可完成工序替换。
无需工具便可更换夹爪,设计简单,只需手动旋转夹环。

【高安全性支持协同工作】
由于搭载无边缘树脂盖及360°可视LED指示灯,从而提高安全性。

【为空气系统提供全面支持】
方向控制阀套装进行选项设置。
此外,CKD还提供了夹爪驱动所需的各种空气设备。

型号 名称 备注
RHLF-KW双作用

回到产品一览