产品详情
先导式3・4・5通电磁阀
二次电池制造工序用P4※系列 先导式3・5通阀
- 型号
- 4GD/ER-P4・M4GD/ER-P4・MN4GD/ER-P4
二次电池制造工序用P4※系列
是优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3、5通阀的标准型产品。
【适用缸径:Φ20~Φ100】
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业

【对应穿行通讯】
2020年12月增加了IO-Link。
2020年11月增加了CC-Link IE Field。
EtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, PROFINET, PROFI-BUS DP, IO-Link

【环境性能】
采用新的线圈执行器,减少了功耗。(0.35W)

【减少误动作故障】
金属底板和树脂模块,都带排气误动作防止阀(型号选择)。
可防止排气时空气的逆流以及气缸误动作。

【易用性】
配线接插件可向上、横向自由活动。
D-Sub接插件也采用旋转式,可向上、横向自由活动。

| 型号 | 名称 | 配管口位置 | 配管口径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3GD※R-P4 | 3通单体阀(二次电池制造工序用) | 直接配管 | 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4 | |
| 4GD※R-P4 | 5通单体阀(二次电池制造工序用) | 直接配管 | 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4 | |
| 3GE※R-P4 | 3通单体阀(二次电池制造工序用) | 底板配管 | Rc1/8, 1/4 | |
| 4GE※R-P4 | 5通单体阀(二次电池制造工序用) | 底板配管 | Rc1/8、1/4、3/8 | |
| M4GD※R-P4 | 个别配线集成阀(二次电池制造工序用) | 直接配管 | 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4 | |
| M4GE※R-P4 | 个别配线集成阀(二次电池制造工序用) | 底板配管 | 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4 | |
| M4GD※R-T※-P4 | 省配线集成阀(二次电池制造工序用) | 直接配管 | 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4 | |
| M4GE※R-T※-P4 | 省配线集成阀(二次电池制造工序用) | 底板配管 | 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4 | |
| MN4GD※R-P4 | 个别配线模块集成阀(二次电池制造工序用) | 直接配管 | 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/8 | |
| MN4GE※R-P4 | 个别配线模块集成阀(二次电池制造工序用) | 底板配管 | 快插接头Φ4, Φ6, Φ8 | |
| MN4GD※-T※-P4 | 省配线模块集成阀(二次电池制造工序用) | 直接配管 | 快插接头Φ4, Φ6, Φ8 | |
| MN4GE※R-T※-P4 | 省配线模块集成阀(二次电池制造工序用) | 底板配管 | 快插接头Φ4, Φ6, Φ8 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品