产品详情
过滤器
二次电池制造工序用P4※系列 洁净排气过滤器
- 型号
- FAC
二次电池制造工序用P4※系列
可实现洁净室内的直接排气。采用中空丝膜结构,能以较高的精度对空压回路内使用的排出空气进行净化的划时代过滤器•洁净排气过滤器。
标准:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业

【实现洁净室内的直接排气】
采用中空丝膜结构,以较高的精度对空压回路内使用的排出空气进行净化。(过滤精度0.01μm、去除效率99.99%以上)
在10级以下的洁净室内,只需安装到气动元件的排气口上,即可直接排气。
无需以往的外部排气,可大幅节约配管的时间、空间和成本。

【接插型】(FAC10系列)
只需用手插入即可完成安装。
最适合减压阀的呼吸孔、气缸的排气处理、阀先导空气的排气处理。

【消音器型】(FAC100・FAC200系列)
外螺纹式,带消音功能。
可直接安装在阀的R口上。

【模块型】(FAC3000系列)
如果与其他模块元件(C形•T形支撑件、配管接头、分配器等)连接,则无需配管。
最适合集中排气、大流量排气。

| 型号 | 名称 | 配管口径 | 过滤精度(μm) | 最大处理流量(ℓ/min(ANR)) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| FAC10 | 洁净排气过滤器 接插型(二次电池制造工序用) | Φ4, Φ6, Φ8, Φ10 | 0.01 | 4, 10, 20, 35 | |
| FAC100 | 洁净排气过滤器 消音器型(二次电池制造工序用) | R1/8, R1/4 | 0.01 | 100 | |
| FAC200 | 洁净排气过滤器 消音器型(二次电池制造工序用) | R3/8, R1/2 | 0.01 | 200 | |
| FAC3000 | 洁净排气过滤器 模块形(二次电池制造工序用) | Rc3/8, Rc1/2 | 0.01 | 600 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 调质、调压元件
- 过滤器
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品