产品详情
流量传感器・控制器
气体用流量传感器万用表组件
- 型号
- PFK
部分衍生系列销售中止
将空气流量的测量仪器实现组件化。在现场即可进行流量测量。
- 行业
- 传感器
- 半导体制造工序(后工序)
【便于搬送的组件】
只需从插座供给AC100V电源,即可轻松测量流量。
【丰富的输出】
模拟输出1点(0~5V)
开关输出1点(NPN)
脉冲输出※
※脉冲输出与开关输出并用。请切换功能后使用。
型号 | 名称 | 流量范围(L/min) | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
PFK-501 | 测试组件 | 25~500 | 1/2 | |
PFK-102 | 测试组件 | 50~1000 | 1/2 | |
PFK-202 | 测试组件 | 100~2000 | 1 | |
PFK-402 | 测试组件 | 200~4000 | 1 | |
PFK-802 | 测试组件 | 400~8000 | 1/2 | |
PFK500D | 测试组件 | 25~500 | Rc1/2 | 2006年11月30日 销售中止 |
PFK1000D | 测试组件 | 50~1000 | Rc1/2 | 2006年11月30日 销售中止 |
PFK2000D | 测试组件 | 100~2000 | Rc1/2 | 2006年11月30日 销售中止 |
PFK4000D | 测试组件 | 200~4000 | Rc1 | 2006年11月30日 销售中止 |
PFK8000D | 测试组件 | 400~8000 | Rc1 1/2 | 2006年11月30日 销售中止 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 传感器
- 流量传感器・控制器
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品