产品详情
带导杆气缸
二次电池制造工序用P4※系列 带导杆气缸
- 型号
- STS-P4※・STL-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
气缸开关集中收纳于缸体内,将气缸的全长缩短到极致的方形、省空间气缸。对短行程用和长行程用气缸的缸体结构实施了优化,两侧设置导杆,实现了高精度、高刚性、省空间。产品种类丰富,适合升降机、推进器等各种用途及环境。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍。
- 行业
【最大行程400mm】
长行程型STL的Φ8~Φ16对应最大行程200mm、Φ20~Φ80对应最大行程400mm,支持广泛的用途。
【组装装置的精度提高】
附带采用带滑动轴承或滚动轴承的2根导杆。
防回转精度、防跳动精度高,有助于提高组装装置的精度。
【可高负载使用】
附带2根导杆,刚性高,耐横向负载的气缸。
【端板材质选择】
端板材质除了铝(标准)外,还备有钢(选择项)。
【组装装置的小型化】
带导杆,无需另行安装防回转机构,有利于促进组装装置的小型化。
型号 | 名称 | 缸径 | 最大行程 | 备注 |
---|---|---|---|---|
STS-M-P4※ | 双作用・单活塞杆型・滑动轴承(二次电池制造工序用) | Φ8,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ100 | 100 | |
STS-B-P4※ | 双作用・单活塞杆型・滚动轴承(二次电池制造工序用) | Φ8,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ100 | 100 | |
STL-M-P4※ | 双作用·单活塞杆型・滑动轴承(二次电池制造工序用) | Φ8,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ100 | 400 | |
STL-B-P4※ | 双作用・单活塞杆型・滚动轴承(二次电池制造工序用) | Φ8,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ100 | 400 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品