产品详情
普通型气缸
二次电池制造工序用P4※系列 SELEX气缸
- 型号
- SCA2-P4※
二次电池制造工序用P4※系列
普通型拉杆型气缸的中口径(Φ40〜Φ100)系列。产品种类丰富,采用CKD独创的密封件结构,长寿命、高可靠性的气缸。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
P40:已在所有构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和镀锌、电解镀镍。
- 行业
【轻量、高耐腐蚀】
两端盖、活塞以及气管及主要部件均采用铝材。
提高了轻量化、耐腐蚀性与耐冲击性。
【可轻松变更安装部件及变更为带开关】
安装部件具有兼容性,因此可简单地进行变更,便于库存管理。
由于磁环为标配,因此只需直接安装适合目的的检测开关,即可将机种变更为带开关气缸。
型号 | 名称 | 缸径 | 最小行程 | 最大行程 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
SCA2-P4※ | 双作用型(二次电池制造工序用) | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品