产品详情
专用流体用电磁阀
二次电池制造工序用P4※系列 压缩空气用先导式2通电磁阀
- 型号
- EXA
二次电池制造工序用P4※系列
压缩空气控制用小型先导式电磁阀。最适用于吹气用途,有助于提高装置、系统的环保性能。
标准:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业

【低功耗】
搭载功耗0.6W的节能型执行器,可实现PC直接驱动。
【大流量】
通过先导式膜片驱动控制大流量。
| 型号 | 名称 | 使用压力(MPa) | 备注 |
|---|---|---|---|
| EXA | 铝阀体(二次电池制造工序用) | 0.01~0.7 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品