产品详情
流量传感器・控制器
静电容式电磁流量传感器
- 型号
- WFC
【IO-Link对应】
通过IO-Link通信可进行数据收集并且可进行从上一级的远程操作。

【直通结构】
流路中无障碍物,抗异物能力强,不堵塞。

【无需直管部】
由于是在流路内整流,不需要直管部,可实现高效率的配管布局。
可节省装置系统的空间。

【并列安装】
可通过更改设定实现近距离并列安装。
可与水集成单元WXU系列组成单元。

【支持2.0MPa】
最高使用压力为2.0MPa,支持中压冷却液。
【外部输入】
可进行零点调整及累计值复位的外部输入。

【液体温度测试功能】
无需另行设置液体温度传感器,可削减空间、配线工时(选择项)。
| 型号 | 名称 | 流量范围(L/min) | 配管口径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| WFC-150 | 静电容式电磁流量传感器 | 0.5~15 | Rc3/8 | |
| WFC-600 | 静电容式电磁流量传感器 | 2~60 | Rc1/2, 3/4 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 传感器
- 流量传感器・控制器
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品