产品详情
普通型气缸
室外用WP系列 SELEX气缸
- 型号
- SCA2-※-W
室外用WP系列
为室外开发的气缸。(缸径:Φ40〜Φ100)
- 行业
【确保在室外使用的耐久性】
复合循环试验(JIS H8502:1999)960小时。
臭氧暴露试验(JIS D0205:1987)400小时。
【锈对策】
拉杆、活塞杆、杵端螺母材质不锈钢
【低温对策】
密封垫、润滑脂材质变更-可在20°C下使用。
【耐环境性】
内置刮板
型号 | 名称 | 缸径 | 备注 |
---|---|---|---|
SCA2-※-W | 双作用·室外规格 | Φ40,Φ 50, Φ63, Φ80, Φ 100 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品