产品详情
流量传感器・控制器
气体用小型流量传感器 RAPIFLOW®
- 型号
- FSM2
部分衍生系列销售中止
【停产产品】
代替产品:FSM3系列
※分离显示器FSM2-D系列还销售中。
双画面双色显示气体用小型流量传感器。
备有显示一体型、显示分离型2种产品类型。
- 行业
- 保护气体
- 检查
- 理化分析设备
【大流量、小体积】
流量范围:0.5~1000ℓ/min
500、1000L/min型实现了比原有体积减少30%的小型化。
【无需直管部位】
内置新的整流机构,上游侧和下游侧均无需直管部位,可自由设置。
【双方向测量】
显示一体型、双向型可任意设定流向进行测量。
【高速响应】
采用经过硅微加工的白金传感器芯片,实现50m/sec的响应速度。
【洁净规格】
标配有P70(防止发尘)、P80(禁油规格)产品。
最适合半导体、液晶制造领域的用途。
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品