产品详情

多种流体用电磁阀

室外用WP系列 直动式2・3通电磁阀(多用途流体阀)

型号
AB-W・AG-W

室外用WP系列

作为室外规格开发的直动2·3通电磁阀(MULTILEX阀)。对应多种流体。

行业

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【假定在低温下使用】
最低周围温度-20°C对应产品。

【确保在室外使用的耐久性】
复合循环试验(JIS H8502:1999)960小时。
臭氧暴露试验(JIS D0205:1987)400小时。

【适用于严酷环境】
将通用的树脂部件全部采用金属,提高耐候性。

【最适用于运行需要较长较长时间的行业】
3年保修产品选择项对应。

型号 名称 配管口径 (Rc, NPT, G)环境温度 备注
AB41-DW2通阀1/4,3/8,1/2-20℃~60℃
AB41-EW2通阀1/4,3/8,1/2-10℃~60℃
AG41-EW3通阀1/4,3/8-20℃~60℃
AG41-DW3通阀1/4,3/8-10℃~60℃

回到产品一览