产品详情
多种流体用电磁阀
室外用WP系列 直动式2・3通电磁阀(多用途流体阀)
- 型号
- AB-W・AG-W
室外用WP系列
【假定在低温下使用】
最低周围温度-20°C对应产品。
【确保在室外使用的耐久性】
复合循环试验(JIS H8502:1999)960小时。
臭氧暴露试验(JIS D0205:1987)400小时。

【适用于严酷环境】
将通用的树脂部件全部采用金属,提高耐候性。
【最适用于运行需要较长较长时间的行业】
3年保修产品选择项对应。
| 型号 | 名称 | 配管口径 (Rc, NPT, G) | 环境温度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| AB41-DW | 2通阀 | 1/4,3/8,1/2 | -20℃~60℃ | |
| AB41-EW | 2通阀 | 1/4,3/8,1/2 | -10℃~60℃ | |
| AG41-EW | 3通阀 | 1/4,3/8 | -20℃~60℃ | |
| AG41-DW | 3通阀 | 1/4,3/8 | -10℃~60℃ |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 流体控制元件
- 多种流体用电磁阀
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品