产品详情
冷凝水排出器
室外用WP系列 冷凝水分离器
- 型号
- FXW※-W
NEW
室外用WP系列
作为室外规格开发的冷凝水分离器。还采用低温规格。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_555_Z1XP_large.jpg)
【开发室外规格的冷凝水分离器】
室外配管也能彻底进行排水对策。
【确保在室外使用的耐久性】
复合循环试验(JIS H8502:1999)960小时。
臭氧暴露试验(JIS D0205:1987)400小时。
![](../../src/features_img/features_img_17793_KSL1_fg.jpg)
【适用于严酷环境】
将通用的树脂部件全部采用金属,提高耐候性。
【假定在低温下使用】
最低周围温度-20°C对应产品。
【最适用于运行需要较长时间的行业】
3年保修产品选择项对应。
型号 | 名称 | 配管口径(Rc、NPT、G) | 备注 |
---|---|---|---|
FXW1004 | 冷凝水分离器 | 1/4, 3/8 | |
FXW1011 | 冷凝水分离器 | 1/4, 3/8, 1/2 | |
FXW1037 | 冷凝水分离器 | 3/4, 1 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品