产品详情

普通型气缸

高耐久性元件 HP系列(耐环境) 笔形气缸

型号
SCPD3-G-HP1

高耐久性元件HP系列

NEW:增加了食品制造工序专用(FP1-G-HP1)。
普通气缸中最小口径(φ6〜φ16)、超小型、最轻量的系列。采用小型标准开关“T系列”,有助于节省空间。
G-HP1:耐环境气缸。装备了强力刮板和润滑纤维,大幅度提高了在粉尘环境下的耐久性。

行业

添加到收藏夹

  • 产品特点
  • 衍生系列

【在恶劣环境下使用寿命也长】
在防尘环境中,可实现比以往4倍以上,500万次以上的耐久性。
(根据我们指定的条件)

【在恶劣环境下也稳定运行】
实施了再现粉尘环境的测试。经过严格的测试,证明了其耐久性。

【气缸部】
通过刮板和润滑纤维,防止粉尘侵入和提高润滑性。

【紧凑设计】
缸径Φ6、Φ10、Φ16的超小型。
全长短,追求紧凑。

型号 名称 缸径行程 备注
SCPD3-G-HP1双作用、高耐久、耐环境(高耐久性元件)Φ6~Φ165~260
SCPD3-FP1-G-HP1双作用、高耐久、耐环境、食品制造工序用(高耐久性元件)φ6, φ10, φ165~260

回到产品一览