产品详情

省空间型气缸

高耐久性元件 HP系列(耐环境) 自由安装型气缸

型号
SMG-G-HP1

高耐久性元件HP系列

轻量、省空间,安装简便、形状简洁的小型气缸。即使安装检测开关,也几乎不会伸出,因此不占空间。                                         G-HP1:耐环境气缸。装备了强力刮板和润滑纤维,大幅度提高了在粉尘环境下的耐久性。

行业

添加到收藏夹

  • 产品特点
  • 衍生系列

【在恶劣环境下使用寿命也长】
在防尘环境中,可实现比以往4倍以上,500万次以上的耐久性。
(根据我们指定的条件)

【在恶劣环境下也稳定运行】
实施了再现粉尘环境的测试。经过严格的测试,证明了其耐久性。

【气缸部】
通过刮板和润滑纤维,防止粉尘侵入和提高润滑性。

【安装简便的简洁形状】
通过与安装模块一体化,可直接从5面自由地进行安装(标准)。

型号 名称 缸径行程 备注
SMG-G-HP1双作用、高耐久 耐环境(高耐久性元件)Φ6~Φ325~100

回到产品一览