产品详情
多种流体用电磁阀
直动式2・3通电磁阀 MULTI-FIT®
- 型号
- FFB・FFG
NEW
多流体对应。
将流体控制阀所需的各种功能,全部融合至一个阀体之中。
通过标配满足各用途所需的功能,进一步提升了可靠性,以一个系列对应多种流体。
此外,通过长寿命化,减少废弃物和省电化,减少CO2的排放量,为碳中和做出贡献。
- 行业
【提高耐腐蚀性,实现高耐久2000万次】(基于本公司试验条件)
动铁芯·导向管采用高耐腐蚀材质、黄铜阀体采用脱锌黄铜材料。
通过动铁芯和耐磨环的一体化结构,即使在干燥空气中也实现了与在普通空气中同等的耐久性。
另外,导向管采用一体成型,为无焊接型。
【搭载全波整流器线圈】(AC型)
防止过电流引起的线圈烧毁,实现节能化。
减少了交流电流固有的噪音,实现11W⇒4.5W的低功耗。
(与本公司产品相比减少60%:阀尺寸3)
【采用耐压容器结构】
降低外部泄漏风险。
更换线圈时,流路不会露出,不会发生流体泄漏。
【静音结构】
降低金属噪音。
在医疗设备、实验室等需要安静的环境下也能放心使用。
【安装自由度高】
线圈可360度旋转。
在墙壁附近安装时,可有效利用狭窄空间。
在生产线增设等情况下,也可灵活对应。
【提高了维护性能】
通过卡销快速拆装线圈。
线圈部和静铁芯部不使用螺纹固定,可轻松拆装线圈部。
【符合全球标准】
欧洲标准:CE RoHS
型号 | 名称 | 通径(mm) | 配管口径 | 集成连数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
FFB | 2通NC(通电时开)型 | Φ1.5, 2, 3, 4, 5, 7, 10 | 1/8,1/4,3/8,1/2 | ||
FFB | 2通NO(通电时关)型 | Φ2, 3, 4, 5, 7 | 1/8, 1/4, 3/8 | ||
FFG | 3通 通用型 | Φ1, 1.5, 2, 3, 4 | 1/8, 1/4, 3/8 | ||
FFG | 3通 NC加压型 | Φ1.5, 2, 3, 4 | 1/8, 1/4, 3/8 | ||
FFBM | 2通 集成阀 NC(通电时开)型·集中供气 | Φ1.5, 2, 3, 4, 7 | 1/8, 1/4 | 2~10连 | |
FFBM | 2通集成阀NC(通电时开)型·个别供气 | Φ1.5, 2, 3, 4, 7 | 1/8, 1/4 | 2~10连 | |
FFGM | 3通 集成阀 通用型 集中供气/集中排气 | Φ1.5, 2, 3, 4 | 1/4 | 铝阀体:2~10连, 黄铜·SUS阀体:2~5连 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品