产品详情

多种流体用电磁阀

直动式2・3通电磁阀 MULTI-FIT®

型号
FFB・FFG

NEW

多流体对应。
将流体控制阀所需的各种功能,全部融合至一个阀体之中。
通过标配满足各用途所需的功能,进一步提升了可靠性,以一个系列对应多种流体。
此外,通过长寿命化,减少废弃物和省电化,减少CO2的排放量,为碳中和做出贡献。

行业

添加到收藏夹

  • 产品特点
  • 衍生系列

【提高耐腐蚀性,实现高耐久2000万次】(基于本公司试验条件)
动铁芯·导向管采用高耐腐蚀材质、黄铜阀体采用脱锌黄铜材料。
通过动铁芯和耐磨环的一体化结构,即使在干燥空气中也实现了与在普通空气中同等的耐久性。
另外,导向管采用一体成型,为无焊接型。

【搭载全波整流器线圈】(AC型)
防止过电流引起的线圈烧毁,实现节能化。
减少了交流电流固有的噪音,实现11W⇒4.5W的低功耗。
(与本公司产品相比减少60%:阀尺寸3)

【采用耐压容器结构】
降低外部泄漏风险。
更换线圈时,流路不会露出,不会发生流体泄漏。

【静音结构】
降低金属噪音。
在医疗设备、实验室等需要安静的环境下也能放心使用。

【安装自由度高】
线圈可360度旋转。
在墙壁附近安装时,可有效利用狭窄空间。
在生产线增设等情况下,也可灵活对应。

【提高了维护性能】
通过卡销快速拆装线圈。
线圈部和静铁芯部不使用螺纹固定,可轻松拆装线圈部。

【符合全球标准】
欧洲标准:CE RoHS

型号 名称 通径(mm)配管口径集成连数 备注
FFB2通NC(通电时开)型Φ1.5, 2, 3, 4, 5, 7, 101/8,1/4,3/8,1/2
FFB2通NO(通电时关)型Φ2, 3, 4, 5, 71/8, 1/4, 3/8
FFG3通 通用型Φ1, 1.5, 2, 3, 41/8, 1/4, 3/8
FFG3通 NC加压型Φ1.5, 2, 3, 41/8, 1/4, 3/8
FFBM2通 集成阀 NC(通电时开)型·集中供气Φ1.5, 2, 3, 4, 71/8, 1/42~10连
FFBM2通集成阀NC(通电时开)型·个别供气Φ1.5, 2, 3, 4, 71/8, 1/42~10连
FFGM3通 集成阀 通用型 集中供气/集中排气Φ1.5, 2, 3, 41/4铝阀体:2~10连, 黄铜·SUS阀体:2~5连

回到产品一览