产品详情
滑块・活塞杆型
二次电池制造工序用P4※系列 电动执行器 导向内置式活塞杆型
- 型号
- EBR-G-P4
NEW
二次电池制造工序用P4※系列
内置外轨式导轨,减少了并设导向的必要性。 实现了紧凑高刚性的模型,有助于节省装置空间。另外,由于可以搭载无电池绝对编码器,即使在紧急停止时也可以保留当前位置信息,不需要原点复位。维护方面,从本体侧面的润滑加注口一并注油,本体上下两面都可以设置,因此大大提高了维护性。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
【对应控制器】
ECG-A
※控制器详情请从“相关产品”中确认。
- 行业
- 搬运
- 组装
![](../../src/product_img/product_img_17395_n0Pt_large.jpg)
【提高设备的可靠性】
可选配吸气口。
通过从气口吸引,降低电动执行器可动部位的颗粒流向外部的可能性。
![](../../src/features_img/features_img_17522_isR0_fg.jpg)
【设备更省空间】
采用与本体合二为一并宽幅导向的方式支承负载。实现了紧凑和高刚性,降低执行器的尺寸有助于节省装置的空间。
![](../../src/features_img/features_img_13988_X7Gj_fg.jpg)
【缩短设备停止时间】
无需电池,即可实现保持当前位置信息的绝对式编码器。接通电源后无需原点复位,也无需安装原点传感器。紧急停止后也可以早期恢复。无需电池,因此无需更换编码器的电池。
![](../../src/features_img/features_img_13989_rNfI_fg.png)
【减少主体安装工时】
无需从上下面拆卸盖即可直接安装。
尤其是从顶部安装时,显著减少工作时间。
![](../../src/features_img/features_img_13808_fqUj_fg.jpg)
型号 | 名称 | 本体宽度 | 最大可搬运重量(水平) | 最大可搬运重量(垂直) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
EBR-04G-P4 | 导向内置式活塞杆型(二次电池制造工序用) | 44mm | 40.0kg | 10.0kg | 控制器ECG-A系列对应 |
EBR-05G-P4 | 导向内置式活塞杆型(二次电池制造工序用) | 54mm | 80.0kg | 23.3kg | 控制器ECG-A系列对应 |
EBR-08G-P4 | 导向内置式活塞杆型(二次电池制造工序用) | 82mm | 80.0kg | 55.0kg | 控制器ECG-A系列对应 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品