产品详情

滑块・活塞杆型

二次电池制造工序用P4※系列 电动执行器 导向内置式活塞杆型

型号
EBR-G-P4

二次电池制造工序用P4※系列

内置外轨式导轨,减少了并设导向的必要性。 实现了紧凑高刚性的模型,有助于节省装置空间。另外,由于可以搭载无电池绝对编码器,即使在紧急停止时也可以保留当前位置信息,不需要原点复位。维护方面,从本体侧面的润滑加注口一并注油,本体上下两面都可以设置,因此大大提高了维护性。

P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。

【对应控制器】
ECG-A
※控制器详情请从“相关产品”中确认。

行业
  • 搬运
  • 组装

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【提高设备的可靠性】
可选配吸气口。
通过从气口吸引,降低电动执行器可动部位的颗粒流向外部的可能性。

【设备更省空间】
采用与本体合二为一并宽幅导向的方式支承负载。实现了紧凑和高刚性,降低执行器的尺寸有助于节省装置的空间。

【缩短设备停止时间】
无需电池,即可实现保持当前位置信息的绝对式编码器。接通电源后无需原点复位,也无需安装原点传感器。紧急停止后也可以早期恢复。无需电池,因此无需更换编码器的电池。

【减少主体安装工时】
无需从上下面拆卸盖即可直接安装。
尤其是从顶部安装时,显著减少工作时间。

型号 名称 本体宽度最大可搬运重量(水平)最大可搬运重量(垂直) 备注
EBR-04G-P4导向内置式活塞杆型(二次电池制造工序用)44mm40.0kg10.0kg控制器ECG-A系列对应
EBR-05G-P4导向内置式活塞杆型(二次电池制造工序用)54mm80.0kg23.3kg控制器ECG-A系列对应
EBR-08G-P4导向内置式活塞杆型(二次电池制造工序用)82mm80.0kg55.0kg控制器ECG-A系列对应

回到产品一览