产品详情
流量传感器・控制器
卡曼涡街式流量传感器
- 型号
- WFK2
NEW
荣获2018年度优秀设计奖。
是涵盖0.4~250L/min的卡曼涡街式流量传感器。可进行各种输出的切换设定,支持IO-Link通信。标配液温侧功能,最高可应对95℃的流体温度,最适合各种冷却水的监视。
- 行业
- 理化分析设备
![](../../src/product_img/product_img_14616_ssOl_large.jpg)
【适用于氟类液体】
适用于具有优异的电气绝缘性的氟类液体。
还对应全球温室化系数较低的液体。
【新增流量调整针阀型】
可通过手动阀进行细致调整。
![](../../src/features_img/features_img_17251_k3yv_fg.jpg)
【增加ATEX指令的对应】
防爆性能:Ⅱ 3G Ex ec ⅡC T4 Gc
【可选输出】
可选择切换流量、温度的开关输出、模拟输出、IO链接通信(选择项)。
也支持PNP⇔NPN的切换。
![](../../src/features_img/features_img_1211_ntV1_fg.jpg)
【液温测量功能】
所有机型标配液温测量功能。
不设置温度传感器,适用于冷却水到95℃的温水,提高了管理水平。
【大流量范围】
扩大了流量下限的检测范围,支持大流量范围。
![](../../src/features_img/features_img_1215_eDPx_fg.jpg)
【流量调整机构】
可通过手动旋钮调整流量(选择项)。
![](../../src/features_img/features_img_1371_cXIz_fg.jpg)
【IO链接】
通过IO链接通信(选择项)不仅可收集数据,还可从上位进行远程操作。
![](../../src/features_img/features_img_1224_Ujwj_fg.jpg)
型号 | 名称 | 流量范围(L/min) | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
WFK2-005 | 卡曼涡街式流量传感器 | 0.4~5 | Rc3/8, 1/2, 3/4 | |
WFK2-020 | 卡曼涡街式流量传感器 | 1.6~20 | Rc3/8, 1/2, 3/4 | |
WFK2-050 | 卡曼涡街式流量传感器 | 4~50 | Rc3/8, 1/2, 3/4 | |
WFK2-100 | 卡曼涡街式流量传感器 | 8~100 | Rc1, 1 1/4, 1 1/2 | |
WFK2-250 | 卡曼涡街式流量传感器 | 20~250 | Rc1, 1 1/4, 1 1/2 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品