产品详情

流量传感器・控制器

卡曼涡街式流量传感器

型号
WFK2

荣获2018年度优秀设计奖。
是涵盖0.4~250L/min的卡曼涡街式流量传感器。可进行各种输出的切换设定,支持IO-Link通信。标配液温侧功能,最高可应对95℃的流体温度,最适合各种冷却水的监视。

行业
  • 理化分析设备

添加到收藏夹

  • 产品特点
  • 衍生系列

【适用于氟类液体】
适用于具有优异的电气绝缘性的氟类液体。
还对应全球温室化系数较低的液体。

【新增流量调整针阀型】
可通过手动阀进行细致调整。

【增加ATEX指令的对应】
防爆性能:Ⅱ 3G Ex ec ⅡC T4 Gc

【可选输出】
可选择切换流量、温度的开关输出、模拟输出、IO链接通信(选择项)。
也支持PNP⇔NPN的切换。

【液温测量功能】
所有机型标配液温测量功能。
不设置温度传感器,适用于冷却水到95℃的温水,提高了管理水平。

【大流量范围】
扩大了流量下限的检测范围,支持大流量范围。

【流量调整机构】
可通过手动旋钮调整流量(选择项)。

【IO链接】
通过IO链接通信(选择项)不仅可收集数据,还可从上位进行远程操作。

型号 名称 流量范围(L/min)配管口径 备注
WFK2-005卡曼涡街式流量传感器0.4~5Rc3/8, 1/2, 3/4
WFK2-020卡曼涡街式流量传感器1.6~20Rc3/8, 1/2, 3/4
WFK2-050卡曼涡街式流量传感器4~50Rc3/8, 1/2, 3/4
WFK2-100卡曼涡街式流量传感器8~100Rc1, 1 1/4, 1 1/2
WFK2-250卡曼涡街式流量传感器20~250Rc1, 1 1/4, 1 1/2

回到产品一览