MINI TOPICS
从元件开始的安全措施
green line

  规定机器安全控制系统所需的原理和性能的国家标准ISO 13849-1,在2006年进行了大幅度修订,要求从【类别】到【性能水平(PL)】进行评估。根据修订该标准是,从零件的【可靠性】和【质量】方面都考虑到安全性的标准。

  

ISO 13849-1

  CKD的产品群里有符合ISO 13849-1的产品。本次为大家介绍两个机种,带阀芯位置检测功能的残压排除阀SNS系列带阀芯位置检测功能的3通电磁阀SNP系列。安全标准需要构建整个控制系统。在构建系统时,这两个系列可以用在作为取得标准时有用的对象机种。

分类 要求条件 认证取得机种 符合机种
B 实现机器控制系统安全关联部的目的功能。
承受预期的压力(例:震动,EMC等)
- -
1 满足类别B的要求。
使用充分考虑的高可靠性组件。
- -
2 满足类别B的要求。
以适当的间隔检查安全功能。
SNS系列 SNP系列
3 满足类别B的要求。
不要因单一缺陷而损害安全机能。
尽可能检测出单一缺陷。
SNS系列2连模块 SNP系列2连模块
4 满足类别B的要求。
单一缺陷在执行安全功能时或之前被检测出。
不能实施此项时,由于缺陷的累积不损害安全功能。
SNS系列2连模块 SNP系列2连模块

  同时,虽然不符合ISO 13849-1的产品,但也提供防坠落,误操作防止盖等安全防护的系列和选项。
  请咨询。

HOME
close
(C)CKD Corporation All rights reserved.