![]() |
托您的福,本专栏终于迎来了第100次。第100次作为纪念,我们将介绍CKD的产品型号中含有100的滑动变距卡爪(迷你平行卡爪)FH100系列。 本系列为重量51g~286g的轻量型卡爪。作为选择项,还备有带调速阀的产品,可以调整卡爪关闭速度。 尽管使用卡爪夹持工件的尺寸及大小因客户而异,但有防止坠落和夹持错误的要点。那就是在卡爪的正下方施加工件重心的状态。夹持长工件时,请勿勉强使用1个卡爪,而是使用多个卡爪。另外,夹持力也根据工件留有余地进行选择,可实现稳定的“夹持”。 在各种生产线上,“夹持”和“搬运”是主要工序之一。CKD根据工件的大小和夹持方法,备有各种类型。最近成为话题的协作机器人前端部分也有可以使用的,请随意咨询。 |
|
![]() ![]() |
![]() |
© CKD Corporation. all rights reserved. |