致在日本使用冷冻式干燥机、冷水机(水冷却装置)的客户
简易点检是什么样的点检内容?
点检对象及点检频率
简易点检(根据专业建议) | |
---|---|
对象元件 | 全部元件 |
点检频率 | 每3个月1次以上 |
定期点检(具备充分知识见解的“有资格者”进行) | |||
---|---|---|---|
对象元件 | 压缩机电动机额定输出 | ||
7.5kW以上50kW以下的空调 | 50kW以上的空调 | 7.5kW以上的冷冻、冷藏元件 | |
全部元件 | 每3年一次以上 | 每1年一次以上 | 每1年一次以上 |
有何需求?
在日本国内,氟利昂修正法案(氟利昂排出控制法)中,导致地球变暖及破坏臭氧层的氟类(CFC、HCFC、HFC)的排出控制,商用空调、冷冻冷藏元件的管理人员,有义务对元件及氟类进行适当的管理。如有违反或虚假行为,则对管理人员进行处罚。
如违反的话?
例如 | 法律禁止点检懈怠、擅自排放填充的氟类。 |
---|---|
如违反的话 | 判处一年以下徒刑或处以50万日元以下的罚金。 |
开始关于维护的服务!
※关于该法律的详细信息请点击这里 (出处:环境省官网)