高自由度助力臂的特点
可广泛用于狭窄的场所。
「高自由度助力臂是」
高自由度助力臂是工作范围广,可搬送重量50㎏的空压平衡器。
可安装在柱体或天花板上,为天花板较低的场所或空间有限的场所提供灵活性。
适用于以前难以部署助力装置的场所,有助于提高作业效率。
高自由度助力臂是工作范围广,可搬送重量50㎏的空压平衡器。
POINT 01 Simple
结构简单、操作简单
直观结构,任何人都能立即使用。无需复杂的操作和调整。
-
简单搬送重物
以压缩空气为动力源,最大可轻松搬送50kg的重物。
-
工件重量检测系统
通过工件重量检测系统,可在可搬送重量范围内检测工件重量。
重量不同的多个工件也能轻松平衡,任何人都能顺畅地进行作业。
-
结构简单,
维护简单采用气缸的简单结构,维护简便,可实现稳定的动作。
POINT 02 Wide
活动范围广,高度最小
活动范围广,对行程的总高度减少,因此在有限的空间也能灵活对应。
-
活动范围大
具有2.5m旋转半径、上下行程1.5m的大活动范围,1台设备即可覆盖宽广的工作区域。
-
320°的大旋转范围
机械臂可旋转320°,灵活对应宽广的工作区域。
此外,可在任意位置实施旋转限制,实现安全性与可操作性。
-
可安装在天花板较低的场所
总高度低于2.5m,可轻松地安装在天花板较低的场所。
※高度因规格而异。
POINT 03 Safety
可安全使用
采用注重安全性的设计,初次使用者也可安心使用。有助于降低现场风险。
-
全气动规格
采用无需电源的全气动规格,在防爆环境下也可安全使用。
-
防止空气切断时的坠落
即使切断供气时,遮蔽阀也会动作,从而立即停止。
防止重物掉落,确保安全性。
-
防坠落功能
真空规格附件具有防止误操作的安全功能。
万一进行误操作,也可防止重物坠落,提高作业安全性。
助力装置对比表
总结了高自由度助力臂与其他助力装置的不同之处。
| 紧凑性 | 移动性 | 活动范围 | 可搬送重量 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高自由度助力臂 | ![]() |
- | + | + | - | ++ |
| 臂式平衡器 | ![]() |
- | - | + | ++ | - |
| 卷扬式平衡器(升降) | ![]() |
- (需要横向移动导轨时) | - | -- (使用横向移动导轨时++) | + | - (需要横向移动导轨时) |
| 动力套装 | ![]() |
++ | ++ | ++ | -- | - |
| 工业机器人 | ![]() |
- (需要栅栏等) | - | + | + | -- |
*上述内容仅供参考。
选择项
4种安装方法
高自由度助力臂主要有以下4种安装方法可供选择。
可根据现场环境和需求进行灵活安装。
地面固定
安装地锚进行固定。
作业场所被固定,适用于地面安装的用途。
地面固定托盘
安装时请使用角钢等固定地板
适用于多处使用以及今后可能变更安装场所的规格。
移动时假定使用叉车,如果考虑其它移动方法时,
请与本公司协商。
吊装固定
如果地面上没有安装空间,可以将其固定至天花板上。
由于天花板的高度、强度、结构使得安装困难时,也可以灵活应对,如安装粗松或安装到导轨系统等。
※安装时需要确认天花板承受强度。