FAQ

回答您的问题。

  1. 元件产品首页
  2. 高自由度助力臂
  3. FAQ

单击查看答案。

  • Q

    高自由度助力臂的大致费用是多少?

    A

    因规格而异,首先通过咨询表进行协商。
    我们将根据客户的需求,提供最佳规格方案,并附上概算价格。

  • Q

    对场所是否有指定?

    A

    建议采用平整且粉尘较少、不接触水的场所。
    考虑在特殊环境(粉尘、水滴、洁净室等)下使用时,请通过咨询表与本公司协商。

  • Q

    需要提前准备什么东西吗?

    A

    请准备气源。

  • Q

    是否可提供演示?

    A

    可以。但是,只限在我司进行演示。详情请咨询本公司。

  • Q

    交货期限是多少?

    A

    通常约2个月,但根据规格及时期的不同,可能会发生变动。详情请垂询本公司。

  • Q

    与PAW系列有何不同?

    A

    PAW系列是可根据使用位置选择轴构成,从下往上的平衡吊。
    另一方面,FAW系列属于上下行程为1.5m,可安装在装置高达2.5m(※)、天花板低的场所的封装规格。
    ※根据不同的使用条件,总高度可能会超过2.5m。

  • Q

    最大搬送重量是㎏什么?

    A

    包括附件重量在内的额定可搬送重量为50㎏。

  • Q

    可对应多品种工件吗?

    A

    是检测工件重量的系统,在可搬送重量范围内可以对应多品种。

  • Q

    固定方法有哪些种类?

    A

    可选择地面固定、地面托盘、柱固定和吊装固定4种。
    有其他需要时,请与本公司协商。

  • Q

    可否换为移动式?

    A

    选择地面托盘型将采用叉车进行移动。
    但是,安装后需要在规定的位置进行固定。
    要考虑通过面板升降机等进行移动时,请另行与本公司协商。

  • Q

    可制作附件吗?

    A

    可在此处确认。 如需定制,请与本公司协商。
    此外,客户还可自行制作。

  • Q

    是否需要维护?

    A

    建议根据使用说明书进行对应。
    作为日常检查,请以空气质量(滤芯)的管理及滚柱的目视确认为中心进行实施。
    要进行定期检查或维护,请就近与CKD营业所联系。

  • Q

    可对应海外订购吗?

    A

    可以,支持海外销售。详情请咨询本公司。