系列表

点击产品照片可预览产品详细信息。

系列名称 扭矩(N・m) 分度精度(秒) 重复精度(秒) 用途
1.2 3 6 9 12 18 22 45 75 150 210 300 500 1000

执行器

AX6000M
系列
                        ±90 ±10  
AX7000X
系列
                        ±30 ±2
  • ・对位
  • ・检查机
AX1000T
系列
                  ±15 ±5
  • ・精密检测
  • ・转台
  • ・检查机
  • ・組立機
AX2000T
系列
                      ±30 ±5
  • ・取放
  • ・转台
  • ・組立機
AX4000T
系列
          ±30 ±5
  • ・转台
  • ・检查机
  • ・組立機
  • ・取放

对应控制器

MU型
控制器

控制器通用。具备控制器功能,通过NC程序,可自由设定控制器的回转角度、移动时间、结拍时间等。另外,通过M代码输出、编码器输出等,可连接外部的PLC、运转控制器等。

XS型
控制器
TS型
控制器
 

一种控制器可以对应所有尺寸的执行器进行使用。具备控制器功能,通过NC程序,可自由设定控制器的回转角度、移动时间、结拍时间等。另外,通过M代码输出、编码器输出等,可连接外部的PLC、运转控制器等。

TH型
控制器
 

For inquiries

Click here for web-based inquiries

page_top

CKD Corporation All Rights Reserved.