产品一览 直动式执行器

ETS 系列 ets series

适合用途需求的丰富系列

ETS 系列

高刚性本体(ETS-12以上)

通过采用并列导向,高刚性、安装高度低扁平型

丝杆的种类丰富

可根据速度、搬运负荷,选择最合适的导程
(2mm、5mm、10mm、16mm、20mm、25mm、40mm)

简单维护

可从注油孔给导程及滚珠螺杆直接给油

可安装客户习惯使用的马达

可连接各种现场网络

传感器安装规格丰富

可选择原点传感器、限位传感器的安装方向,以及传感器安装支架。

马达安装方向可选

备有各种安装支撑件。厂家、安装方向可选 *选择项

可2轴组合

食品制造工序对应

ETV 系列 etv series

以ETS为基础的全罩盖、带吸気口

ETV 系列

长行程

通过皮带驱动,实现长行程、快速度。

可选择的皮带

响应客户需求,备有2种皮带。
标准:橡胶,低发尘:聚氨酯

简单维护

可从注油孔给导程直接给油,简单维护即可长时间使用

可安装客户习惯使用的马达

可连接各种现场网络

传感器安装规格丰富

可选择原点传感器、限位传感器的安装方向,以及传感器安装支架。

马达安装方向可选

备有各种安装支撑件。厂家、安装方向可选 *选择项

食品制造工序对应

ecs 系列 ecs series

适合用途需求的丰富系列

ECS 系列

低发尘结构

无间隙结构、吸気口,实现低发尘。

螺杆导程丰富

速度、搬送荷重に合わせ、最適なリードを選択できます。
(2mm、5mm、10mm、16mm、20mm、25mm、40mm)

简单维护

可从注油孔给导程及滚珠螺杆直接给油

可安装客户习惯使用的马达

可连接各种现场网络

传感器安装规格丰富

可选择原点传感器、限位传感器的安装方向,以及传感器安装支架。

马达安装方向可选

备有各种安装支撑件。厂家、安装方向可选 *选择项

食品制造工序对应

ECV 系列

以ETV为基础无缝隙结构的低发尘规格

ECV 系列

长行程

通过皮带驱动,实现长行程、快速度。

可选择的皮带

响应客户需求,备有2种皮带。
标准:橡胶,低发尘:聚氨酯

简单维护

可从注油孔给导程及滚珠螺杆直接给油

可安装客户习惯使用的马达

可连接各种现场网络

传感器安装规格丰富

可选择原点传感器、限位传感器的安装方向,以及传感器安装支架。

马达安装方向可选

备有各种安装支撑件。厂家、安装方向可选 *选择项

食品制造工序对应

ESM 系列

一台马达即可实现立体搬运

ESM 系列

单轴二维搬运、省空间

不使用龙门机器人等,一台马达就可实现二位动作

长行程

打破以往电动执行器的理念,打破常规最长行程达20m

多点定位、软启动、停止

通过伺服马达,可控制速度、定位

可安装客户习惯使用的马达

可连接各种现场网络

ERL2/ESD2 系列 erl2/esd2 series

电动执行器、控制器组合自由

ERL/ESD 系列

组合自由

搭载了与全机种通用控制器、执行器自动识别功能,组合自由

选型设定工具

不仅是手操器,还备有两种设定PC软件「E Tools」

简便操作、光辅助

采用单手即可轻松操作的FIT形状,光辅助指示下一步按钮的手操器。

紧凑型控制器

行业最小型控制器。可63点定位

「长期免维护」

采用了「带钢球保持器的线性导轨」、「带润滑装置的滚珠螺杆」。

马达折返型

可根据装置选择马达安装方向,实现省空间化。

KBZ 系列 kbz series

伺服驱动的小型轴。而且,也可与KBX组合。

KBZ 系列

快速

可最快动作1000mm/s。
(行程、可搬运重量有限制,详细请垂询我公司营业)

采用私服马达

小型轴采用了伺服马达

绝对编码器规格

采用了无需回原点的绝对编码器规格

小型控制器

以彻底小型化、低成本为目标开发的

KBX 系列 kbx series

由单轴到四轴的模块组立方式

KBX 系列

快速(最快速度)

・滚珠螺杆驱动:1200mm/s(旧机种:1000mm/s)行程600mm
・同步皮带驱动:2000mm/s

高精度(位置重复精度)

・滚珠螺杆驱动:±0.01mm(旧机种:±0.02mm)
・同步皮带驱动:±0.05mm

全机种配备绝对编码器规格

全部机种统一为无需原点复位的绝对编码器
・编码器备份使用长寿命型的锂电池,备份锂电池标准配备在控制器(主控单元、辅助单元)

采用高速CPU

控制器,通过采用高速CPU,实现了高等处理能力

丰富的系列

备有轴本体滚轴螺杆型:7种,同步皮带型:6种,马达安装位置:各轴可选择四个方向

ESSD ELCR 系列 essd/elcr series

继承了空压元件的使用便捷性

ESSD ELCR  系列

控制器内置,省空间化

控制器无需设置空间和配线。可实现气缸同等高度。

可同气缸一样进行设计

从外观形状到各种控制、使用方法,可与空压气缸一样进行设计。
・与电磁阀同样的动作信号…可用控制气缸的电磁阀同样的序列进行动作。(单电控电磁阀、双电控电磁阀、三通电磁阀
・可搭载气缸开关…可搭载位置检测用气缸开关(T形开关)。

动作控制自由

・备有三个控制模式
・速度、加速度控制
・定位完了宽度(位置)

便捷的手操器

・五个按钮,简单设定!
・可直接操作

提高可靠性

・可用手操器确认报警内容
・可保存过去10件报警记录履历

For inquiries

Click here for web-based inquiries

page_top

CKD Corporation All Rights Reserved.