AX 1000T 2000T 4000T SERIES DIRECT DRIVE ACTUATOR,QUICK RESPONSE TYPE AX1000T,AX2000,AX4000 SERIES 瞬间定位高应答DD马达

特征 feature

高精度・高機能

也可进行360°自由分度、间歇回转、连续回转的复合性动作,高精度的绝对编码器式DD马达

环保设计

节能、省空间、无润滑油、可重复使用等,可设计环保型生产设备。

互换对应

在AX2000T・AX4000T系列的基础上,AX1000T也对应互换。控制器・执行器电缆有互换功能,组合自由。维护便捷。

各种改善点 Evolution

设备节拍时间缩短

●应答性提高,减少时间浪费
可瞬时定位,整定时间1/4(据我公司测量得出的结果)
●同周边元件连动,减少启动时间
由于追加A/B相的编码器,与周边机器同时运转容易了。

使用便捷性改善

●可在短时间内最佳调整
追加半自动整定功能
●安装更简单
调整用软件(AX tools)更简单
●输入输出信号扩充
准备输出、伺服打开输入等追加

●动力电源断电时,也保持控制功能

安全标准

●安全标准认证书对应(Safe Torque Off功能)

海外标准

●UL/cUL(北美规格)、CE(欧洲规格)对应

GH/WGH型控制器的小型化

●与我公司旧机种相比,是以往的65%。进深尺寸仅为50mm小型化
■应答性提高,时间节拍缩短
■与检测装置连动的安全对策
检测作业门开闭,切断动力电源
※为了对应安全标准,作为装置需要进行的风险评估。

系统构成实例 Example

基本设定项目

  1. 1. 通过电脑进行编程输入
  2. 2. 把必要的参数进行同样设定
  3. 3. 增益设为合适数值

基本的驱动方法

  1. 1. 从PLC选择想实现的程序
  2. 2. 从PLC输入启动信号
  3. 3. 驱动后,从控制器输出定位完了信号

构成

为对应CE认证,需要以下部品、过电流/短路保护元件。另外,控制器需要安装在配电盘内。有关这些元器件的选型、安装、配线方法,请参考使用说明书或技术资料(ABSODEX AX系列TS・TH型技术资料)。

部品名称 适用 型 番 メーカ
杂讯滤波器 三相/单层AC200V~230V 3SUP-EF10-ER-6 岗谷电机产业(株式会社)
单相AC100V~115V NF2015A-OD 双信电机(株式会社)
铁氧体磁芯 通用 RC5060 双信电机(株式会社)
电涌保护器 通用 R・A・V-781BXZ-4 岗谷电机产业(株式会社)
FG夹子※ 通用 FGC-5,FGC-8 北山工业(株式会社)

※FG夹子是为了马达电缆及编码器电缆的屏蔽层接地而使用的夹子。

构成(选择成套型号时)

名称 数量
执行器本体 1
控制器(带控制器)本体 1
马达电缆、编码器电缆 各1

动画用途实例/内部构造

  • Loading the player...

    省工时的分割自由的 Index

  • Loading the player...

    实现简单旋转搬运

  • Loading the player...

    输送机的驱动也自由

  • Loading the player...

    无齿轮马达结构

For inquiries

Click here for web-based inquiries

page_top

CKD Corporation All Rights Reserved.