移载(两点间)
/ DSTG・GSTG
需求・问题Request

进行工件的转移。
虽然现在使用气缸,但由于空气的压缩性问题及初始压力的变动等,速度不稳定,导致生产节拍时间也不稳定。
因此,想置换为能够设定速度·加减速度的电动执行器。
我们还希望在不对现有设备进行重大设计更改的情况下,用电动执行器取代我们目前的导向气缸。(也不想追加设置导轨)
建议Suggestion
气动元件的空气特性上(压缩性)速度不稳定,但电动执行器可设定加减速度、设定速度,实现恒定节拍的稳定动作。
此外,DSTG系列、GSTG系列采用与带导杆气缸STG系列相同的导轨,相同尺寸时,无需另行安装导轨,即可进行替换。
2点间转移时推荐使用DSTG系列,多品种工件时推荐使用GSTG系列。
DSTG系列
GSTG系列
氣缸開關
旋轉開關
DSTG系列,不需要复杂的编程,即可连接到仅有3个输入点的控制器ESC4系列。
停止位置可以通过执行器本体的气缸开关进行调整,速度和加减速度可通过控制器侧的开关进行调整而无需使用专用工具,与气动元件相同,操作简单。
多品种工件时,执行器需要根据工件的行程进行动作。
此时,推荐使用可进行多点动作的GSTG系列。
可与其他类型的执行器通用的控制器ECG系列和多轴控制器ECMG系列连接,因此控制器也可实现通用化,有助于减少库存、减少管理工时。
有5个接口可供选择:PIO、IO-Link、CC-Link、EtherCAT和EtherNet/IP。
※ECMG时,可从CC-Link、EtherCAT、EtherNet/IP和PROFINET中选择。