压入
/ EBR・GSSD2
需求・问题Request

活塞杆型执行器必须并设导轨,因此部件数量会增加。
由于处理多品种工件,因此想使用电动执行器,但由于空间的关系,尽量想省空间设置。
建议Suggestion
推荐使用EBR-M・EBR-G和GSSD2系列。
EBR-M・EBR-G系列
GSSD2系列
活塞杆型EBR-M・EBR-G系列,在缸体内置导轨,在一定负荷下无需并设导轨。 因此,可在最低限度的占用空间下使用,有助于节省装置整体的空间。
此外,不需要并设安装导轨时的机构部件,有助于节省装置空间,减少设计工时和装配工时。
导轨上装有滚珠,可降低摩擦,实现平滑的动作。
关于维护,安装孔可直接安装在缸体的上下面,无需拆解产品即可完成,即使在有限的空间也能迅速进行作业。
GSSD2系列使用与气动元件超级紧凑型气缸SSD2系列通用的缸体,因此与SSD2系列具有同等的刚性。
通常,当用电动元件替换气动元件时,如果要实现相同的刚度,电动元件的尺寸可能会看起来更大,但GSSD2系列可以取代具有相同尺寸和刚度的SSD2系列。
可与其他类型的执行器通用的控制器ECG系列和多轴控制器ECMG系列连接,因此控制器也可实现通用化,有助于减少库存、减少管理工时。
有5个接口可供选择:PIO、IO-Link、CC-Link、EtherCAT和EtherNet/IP。
※ECMG时,可从CC-Link、EtherCAT、EtherNet/IP和PROFINET中选择。