分度
/ FGRC
需求・问题Request

由于有工件的投入、排出、组装、检查的多个工序,需要在旋转系统的执行部位装入滑台,每90°单向进行分度动作。
小型工件并装置空间有限,因此需尽量使用小型旋转系统执行器。
建议Suggestion
| 尺寸 | 单向分度动作 | |
|---|---|---|
| 气缸 GRC |
△ | × |
| 气缸 FGRC |
○ | ○ |
| 直驱马达 AX |
△ | ○ |
CKD提供的旋转系统执行器有3种类型。

气动执行器GRC系列,不能单向连续动作,因此不能使用。
电动执行器FGRC系列,与直驱马达AX系列可实现单向连续动作。
仅比较大小时,电动执行器FGRC系列以与气动执行器的尺寸同等,扭矩也相同,因此与直驱马达AX系列相比,其紧凑性非常高。
此外,可设定加减速度,因此无需使用缓冲吸收器,比起气功执行器更节省空间,并有助于部件减少。