为解决这一课题

紧凑型助力臂解决了这些烦恼!

  1. 元件产品首页
  2. 紧凑型臂是支持工具
  3. 为解决这一课题

您遇到这种烦恼吗?

在现场是否需要使用组装工序或重型工具?过分地重复和持续动作会对身体造成负担。

紧凑型助力臂解决了这个问题。

减轻负荷

使用工具时,可减轻肩部和手臂等的负担。
无需限制作业人员,任何人都能安全进行作业。

提高作业效率

垂直方向带导杆的低摩擦气缸移动,因此可垂直地与工件作业。
防止螺钉倾斜紧固,任何人都能执行正确的作业。
此外,使用平衡吊气缸,可此时停止。抑制无用的动作,缩短作业时间。

减少振动、反作用力

使用进气扳手等情况下,可抑制手的振动,减轻对手腕的负担。
紧凑型臂代替手腕,减轻了螺纹紧固作业等拧入作业的反作用力,减轻了手腕的负担。
※但根据工具的安装方法,效果可能会变小,敬请注意。

工具使用示例

气动铆枪

重量 约2kg
Before Before
  • 会对手臂、手腕等身体造成负担
  • 作业中工具易倾斜
  • 作业结束时必须将工具复位
After After
  • 借助气动力辅助工具操作、减轻手臂与手腕的负担固
  • 可始终保持垂直接近工件
  • 可在任意位置停止

视频介绍

冲击扳手

重量 10kg
Before 之前
  • 会对肩膀、手臂等身体造成负担。
  • 受到手腕的振动和最后结论的反作用力
  • 工具重,垂直难以紧固螺钉
After 之后
  • 利用空气的力辅助工具,减轻对肩膀、手臂等的负担
  • 减少振动及反作用力
  • 便于垂直拧紧

视频介绍

螺丝刀

重量 约0.5kg
Before Before
  • 使用螺丝刀拧螺丝
  • 重复作业会对肩膀、手臂等造成负担
  • 手掌也会收到反作用力
After After
  • 易与工件垂直紧固
  • 通过空气的力辅助工具,减轻肩膀、手臂等对身体的负担
  • 减少振动及反作用力

视频介绍

油脉冲扳手

重量 约1kg
Before Before
  • 增加对肩膀、手臂等身体部位的负担
  • 作业范围越广时,作业姿势会变差
  • 工具重,垂直情况下难以紧固螺钉
After After
  • 通过空气的力对工具进行辅助,减轻肩膀、手臂等对身体的负担
  • 可抵消重量,改善作业姿势
  • 便于垂直拧紧

视频介绍

常见问题解答

  • Q

    最大可提供的辅助重量最多为几千克?

    A

    尺寸L最大为5kg,尺寸H最大为15kg。(包含支撑工具的夹具重量)

  • Q

    可用于什么工具?

    A

    使用冲击扳手及螺母扳手等。
    可用于其他各种工具。

  • Q

    是否有安装工具的方法?

    A

    可采用底面安装、球形接头、法兰及夹紧等附件进行安装。
    请确认安装参考图。

缩略图
缩略图
缩略图