紧凑型助力臂的特点
轻松的工作源自操作的便捷
紧凑型助力臂是支持工具、
工具等的保持、操作的紧凑型空气平衡器。
低滑动气缸和高刚性导轨,减轻作业人员的负担,实现了易用性与易用性。
根据厚生劳动省“业务上疾病发生情况等调查(令和3年)”,“腰痛”占业务上疾病的“65%”。
(不包括由病原体引起的疾病)
在当今社会,需要实现舒适的工作环境和解决人力短缺的问题,例如鼓励老年人和妇女在工作中发挥积极作用,以及实施工作方式的改变。在此“减轻繁重工作负担,确保安全”是一个重要问题。
作为解决方法,在各行业采用了贴近劳动者的进化了的人辅助装置。
助力装置“紧凑型助力臂”的特点
POINT 01 Usabilty
灵活轻快的操作感
-
操作轻便
搭载CKD自研的低滑动气缸,以小力进行操作。利用关节部以最小动作模仿作业人员的预期动作
-
水平臂和垂直导轨
利用水平方向移动的臂及垂直方向的导轨,
-
上下任意位置的平衡
驱动部不使用弹性体,因此可在任意位置保持状态在作业中停下来并消除无用的工作
POINT 02 Simple
紧凑且安装简单
-
紧凑型
使用时用途广泛,收纳时可折叠成紧凑型
-
安装简单
可安装于安装宽度为60 mm的铝框架上
-
简单调整机构
可采用精密减压阀的旋钮,在短时间内调整压力
POINT 03 Safety
利用安全机构,能安全使用
-
防止振动及反作用力的安全构造
与吊装式相比,抑制工具产生的振动和反力
-
防止急降
使用单向阀,防止停止供气时的急速下降
-
臂转向抑制
臂关节部有简易的锁紧功能可防止手松开时臂的转动
助力装置比较表
总结了与紧凑型臂一起经常考虑的助力装置的不同之处。
| 操作性 | 价格 | 操作范围 (上下) |
操作范围 (水平) |
可搬送重量 | 平衡调整 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 气动式 (紧凑型臂) |
![]() |
◎ | △ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ |
| 弹簧式 | ![]() |
△ | 〇 | △ | 〇 | △ | △ |
| 气体式 | ![]() |
△ | 〇 | △ | 〇 | △ | △ |
| 弹簧平衡器式 | ![]() |
△ | ◎ | 〇 | × | 〇 | 〇 |
*上述内容以常规内容为基准。但并非如此。
工具安装适配器一览
工具可安装在下述附件上。
要进行其它的安装时,请与本公司协商。
| 连接件 | 附件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 底面安装 | 球形接头 | 法兰(螺钉) | 法兰(孔) | V型夹紧 | 圆型夹紧 | |
| 连接件 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 安装用参考图 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 使用场面 | 安装面反转90度 | 悬挂后使用,为对齐而浮动 | 从附件侧拧入专用工件等进行固定 | 从臂侧拧入专用工件等进行固定 | 固定形状非圆型工件 | 固定圆形工件 |