電動アクチュエータ

電動アクチュエータ

image

電動アクチュエータの基礎知識

電動アクチュエータとは、モータの回転運動をボールねじやベルトを使い、
直線運動等に変換した機器のことです。

電動アクチュエータの種類

電動アクチュエータは、以下のようなさまざまな動作ができます。

CKDの代表的な商品

image

搬送

image

把持

グリッパ2フィンガタイプ

image

揺動

image

圧入

ガイド内蔵形ロッドタイプ

image

位置決め

電動アクチュエータについて

ここでは電動アクチュエータに関する以下の疑問を解説していきます。

Q1. 電動アクチュエータはどういう構造なの?

電動アクチュエータの駆動方式

電動アクチュエータは、取り付けられたモータの回転力により
ボールねじが回転し動作します。

image

電動アクチュエータの構造

電動アクチュエータの主要な構成部品はモータ、ボールねじ、ガイド、スライダの4つです。

image

①モータ

・電動アクチュエータを動かす動力源として使用する。
・ステッピングモータやサーボモータが使われ、主に任意の角度で停止ができる。

image

②ボールねじ

・ねじのように溝が切られており、モータの回転運動を直進運動に変える役割を持つ。
・モータが回転するとボールねじも回転し、ボールねじ上のナットが直線運動をする。
・ボールねじとナットの間にはボールが複数入っており、ボールにより摩擦が低減され滑らかな動きが可能となる。

image

③ガイド(アウターレール)

・負荷を支え、スライダを直線方向に滑らかに動かす役割を持つ機械要素部品
・ガイドの間にボールが複数入っており、摩擦を低減して滑らかに動くことが出来る
・ボディと一体になった幅広ガイド構造

image
image

駆動方式について

スライダを動かす駆動方式はボールねじとベルトの2種類あります。ボールねじ方式は精度がよく、可搬質量も大きいので一般的ですが、ベルト方式は長いストロークの際に速度が速くなります。

image

ただし、縦(垂直)使いができるのはボールねじ方式のみです。ベルト方式は、縦使いをする場合、ベルトが切れる懸念があるため、安全を考えて垂直使用はしないようにしましょう。

image

電動機器についてイメージが掴めたかな?
もっと詳しく知りたい方は、オンライン・オフラインでも様々な技術セミナーも用意しているので、ぜひ以下リンクからチェックしてみてね。

セミナーのご案内
image
セミナーのご案内セミナーのご案内