商品一覧
商品一覧
- 1100件中
- 1~10件
ソフトウェア
画像処理AIツール
- 形番
- Facilea AI(AES)
NEW
AI(学習機能)をノーコードで実現しました。誰でも簡単にAIをご使用いただけます。
学習機能としては分類とセグメンテーションの2つの機能があり、
学習完了後はブロック一つでFacileaとの連携が可能です。
- 業種
- 圧入・プレス
- 検査
- 半自動設備
- 組立
- 位置決め

- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
コントローラ
多軸コントローラ
- 形番
- ECMG
NEW
【NEW】I/Oユニット追加
【NEW】PROFINET仕様追加
様々なタイプのアクチュエータと接続可能で、幅広い用途に対応します。最大16軸接続可能な電動アクチュエータ用多軸コントローラです。接続することでアクチュエータの性能…
- 業種
- 組立
- 検査

わかば商品【特別仕様品】
保護ケースキット【日本・EU・アメリカ限定発売】【特別仕様品】
- 形番
- WD
NEW
IO-Link WirelessデバイスWD用保護ケースキットです。
IP65の保護構造があり、粉塵環境などIO-Link Wirelessを使用したい場合に最適です。
- 業種

- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
ノズル
エアノズル
- 形番
- BN※
NEW
ガイド付きタイプ
コントローラ内蔵形電動アクチュエータ ガイド付タイプ
- 形番
- LRXG-STG
NEW
コントローラを内蔵した電動アクチュエータです。
コントローラ内蔵により、制御盤の省スペース化に貢献します。
動作モードは、電磁弁モードシングルタイプ、簡易3点モード、4点モードの3モードをご用意しており、最大4点の位置決めを実現…
- 業種
- 搬送
- 検査
- 組立

スライダ・ロッドタイプ
コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ
- 形番
- LRXE-BS
NEW
コントローラを内蔵した電動アクチュエータです。
コントローラ内蔵により、制御盤の省スペース化に貢献します。
動作モードは、電磁弁モードシングルタイプ、簡易3点モード、4点モードの3モードをご用意しており、最大4点の位置決めを実現…
- 業種
- 組立
- 検査
- 搬送

ソフトウェア
高度画像処理ビジュアルプログラミングツール
- 形番
- Facilea Pro(AES)
NEW
- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
ガス燃焼システム
エアオペレイト式2ポート弁シリンダバルブ(水素燃焼用) 【日本限定販売】
- 形番
- SAB-H2
NEW
パイロット式3ポート弁
パイロット式電磁弁・外部パイロット式エア駆動ポペット弁
- 形番
- NP※R・NAP・NVP※R
NEW
シール力のあるポペット構造を採用した大流量3方弁です。φ400までのシリンダ駆動に適した内部パイロット方式のNP※Rシリーズ。正圧および負圧(真空)の共用可能な外部パイロット方式のNAP・NVP※Rシリーズ。用途にあわせて2タイプを用意しま…
- 業種

モーターレス
二次電池対応機器P4※シリーズ 電動アクチュエータ スライダタイプ
- 形番
- EBS-L-P4
NEW
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
【NEW】サイズ12(本体幅:120㎜)対応
各メーカのモータを取り付けて制御できる、電動アクチュエータのモータレス仕様です。
ボディとガイドが一体となるアウターレール方式を採用、コンパクトで高剛性を追求しました。本体外…
- 業種
- 組立
- 検査

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示