商品詳細

防爆形3・5ポート電磁弁

二次電池対応機器P4※シリーズ 本質安全防爆形 パイロット式3・5ポート弁 【認証取得地域:日本】【日本限定販売】

形番
4GD※※0EJ-P4・4GE※※0EJ-P4

NEW

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb
認証番号:DEK19.0049(JPEx)

Zone1、Zone2で使用可能な、本質安全防爆形電磁弁です。防爆電磁弁では最小クラスのバルブ幅10mmを含む4サイズの豊富な流量バリエーションに対応しています。
医薬品、二次電池製造等の化学薬品、薬液を制御する装置に最適です。エアオペレイト弁操作用電磁弁の省スペース化に貢献します。
【適応シリンダ径:~Φ160】

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

業種
  • 半自動設備
  • 精製水製造
  • 調整
  • 濾過
  • 充填
  • 分取
  • 生化学分析装置

お気に入りに追加

資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【作動インジケータ】
加圧状態をエア圧力のみで作動するインジケータで表示。
電磁弁のメンテナンス性向上に貢献。

※2021年8月オプション追加

【日本防爆検定認証品】
認証番号:DEK19.0049
防爆性能:Ex ib ⅡC T4 Gb

水素、アセチレン、都市ガス雰囲気でも使用可能。

【省スペース・軽量】
防爆最小クラスバルブ幅10mmを実現。
単体に加え、マニホールド対応で狭い防爆エリアでの使用に最適。

【幅広いシリーズラインナップ】
バルブ幅、10mm、16mm、20mm、24mmの4サイズ。
豊富な流量レンジに対応。

【高耐久5000万回以上】
シール機能の最適化、摺動パッキンの特殊表面処理により耐久5000万回以上を実現。チョコ停を防止し、設備の安定稼働に貢献。

【保護構造IP67】
M8コネクタ採用により、IP67を実現。
ストレート、L形取り出しケーブルが選択可能。

形番 名称 配管ポート位置接続口径 備考
3GD※※0EJ-P43ポート単体バルブ【日本限定販売】(二次電池対応機器)ダイレクト配管ワンタッチ継手Φ1.8,Φ4, Φ6, Φ8, Φ10,Φ12, M5, Rc1/8, 1/4,3/8
4GD※※0EJ-P45ポート単体バルブ【日本限定販売】(二次電池対応機器)ダイレクト配管ワンタッチ継手Φ1.8,Φ4, Φ6, Φ8, Φ10,Φ12, M5, Rc1/8, 1/4,3/8
3GE※※0EJ-P43ポート単体バルブ【日本限定販売】(二次電池対応機器)ベース配管Rc1/8, 1/4,3/8,1/2
4GE※※0EJ-P45ポート単体バルブ【日本限定販売】(二次電池対応機器)ベース配管Rc1/8, 1/4,3/8,1/2
M3/M4GD※※0EJ-P4個別配線マニホールドバルブ【日本限定販売】(二次電池対応機器)ダイレクト配管ワンタッチ継手Φ1.8,Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4,3/8
M3/M4GE※※0EJ-P4個別配線マニホールドバルブ【日本限定販売】(二次電池対応機器)ベース配管ワンタッチ継手Φ1.8,Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4,3/8,1/2

商品一覧へ戻る