商品詳細

スライダ・ロッドタイプ

電動アクチュエータ スライダタイプ【日本限定販売】

形番
EKS-M

ACサーボモータ駆動のスライダタイプ電動アクチュエータです。
鉄ベースのアウターレールの採用で高剛性を実現。
設備の更なる高速化に対応します。
高耐久:20,000km

業種
  • 組立

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【設備の更なる高速化に対応】
最高速度:2,500mm/s
最高加減速度:2G

【高剛性】
鉄ベースのアウターレール採用で高剛性。

【アクチュエータ】
ボディ幅43~104mmまでの5種類用意。
駆動モータは100~750Wの4種類用意し、最大171.5kgまで可搬可能。

【ドライバ】
RoHS規格に対応。
インターフェイスはパラレルIO(NPN)、CC-Link、 EtherCAT、MECHATROLINKⅢの4種類に対応。

【充実した機能の設定ツール DES】
調整・モニタ・操作・解析・編集機能で装置立上を支援。
リアルタイム波形を見ながら最適なチューニングが可能。
PCソフトは無償提供。
※提供については弊社営業までお問い合わせください。

形番 名称 本体幅最大可搬質量(水平)モータサイズ 備考
EKS-04Mスライダタイプ 高タクト・高剛性モデル【日本限定販売】43mm14~19kg100W
EKS-05Mスライダタイプ 高タクト・高剛性モデル【日本限定販売】52.6mm7.5~26kg100W
EKS-06Mスライダタイプ 高タクト・高剛性モデル【日本限定販売】64mm20.5~47.5kg200W
EKS-08Mスライダタイプ 高タクト・高剛性モデル【日本限定販売】84mm19~83.5kg400W
EKS-10Mスライダタイプ 高タクト・高剛性モデル【日本限定販売】104mm40~171.5kg750W
NXDドライバ【日本限定販売】
NXP-XBCGAエンコーダケーブル【日本限定販売】
NXP-XBEDAワーケーブル ブレーキ無し用【日本限定販売】
NXP-XBEEAパワーケーブル ブレーキ有り用【日本限定販売】
NXP-XBA4A零相リアクトル【日本限定販売】

商品一覧へ戻る