商品詳細
サニタリーシステム
ウエア形ダイアフラムバルブ 流量コントロールタイプ【日本限定販売】
- 形番
- SWD-T
洗浄性、液置換性の高いサニタリー仕様の流量コントロールバルブです。無菌性が求められる輸液などの医薬品製造工程やバイオ・高機能食品製造工程で求められる高い制御性を実現します。
流体制御の匠の技を記憶・再現できます。これまでマニュアルバルブで行っていた流量調整の自動化に貢献いたします。
- 業種
- 精製水製造
- 調整
- 濾過
- 充填
- 滅菌(オートクレーブ)
- 培養
- 分取
- 滅菌装置
【簡単流量制御】
これまでの複雑な弁作動制御を、簡単な設定・操作で再現。
【プリセット機能】
任意のパラメータをプリセットメモリに登録可能。(最大6パターン)
外部信号により呼び出し可能。
【比例制御入力信号】
アナログ入力信号での流量比例制御にも対応。
【無菌性】
無菌性を確保する液だまりのないシール構造。
SIP、CIPにも対応可能。
形番 | 名称 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|
SWD-T | 流量コントロールバルブ+専用電空レギュレータ【日本限定販売】 | ISOフェルール継手 8A, 10A, 15A, 1S, 1.5S | |
SWD-※C | 流量コントロールバルブ単体【日本限定販売】 | ISOフェルール継手 8A, 10A, 15A, 1S, 1.5S | |
SWD-EVD | 専用電空レギュレータ単体【日本限定販売】 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 医療・分析
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示