商品詳細

スライダ・ロッドタイプ

電動アクチュエータ ガイド内蔵形ロッドタイプ

形番
EBR-M・EBR-G

NEW

アウターレール方式のガイドを内蔵しており、併設ガイドの必要性を低減します。コンパクトに高剛性を実現したモデルで、装置の省スペース化に貢献します。また、バッテリレスアブソリュートエンコーダが搭載可能で非常停止時にも位置情報を保持し、原点復帰は不要です。メンテナンス時には本体側面のグリース給脂口から一括給脂、本体は上下面双方からの設置が可能でメンテナンス性を大幅に向上しました。更に多軸コントローラのECMGシリーズ接続時には、アクチュエータ基本性能の大幅アップを実現しました。

【対応コントローラ】
EBR-M:ECR
EBR-G:ECG-A・ECMG
※コントローラ詳細は"関連商品"からご確認ください。

業種
  • 組立
  • 検査

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【性能大幅アップ】
多軸コントローラECMGシリーズと接続する場合、アクチュエータ基本性能の大幅アップを実現。

【併設ガイドの必要性を低減】
EBSと同じアウターレールガイドを内蔵。オフセットしたワークにも強い構造となっておりコンパクトに高剛性を実現。

【設備停止時間の短縮】
位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダをバッテリレスで実現。電源投入時の原点復帰や原点センサは不要に。非常停止後でも早期復旧が可能。また、バッテリレスの為エンコーダのバッテリ交換メンテナンスも不要。

【本体据付け工数削減】
上下面双方から、カバーを外さずダイレクトに据付け可能。
特に上面からの据付けをする場合に大幅な作業時間短縮を実現。

形番 名称 本体幅最大可搬質量(水平)最大可搬質量(垂直) 備考
EBR-04Mガイド内蔵形ロッドタイプ44mm33.3kg10kgコントローラECRシリーズ対応
EBR-05Mガイド内蔵形ロッドタイプ54mm80kg24kgコントローラECRシリーズ対応
EBR-08Mガイド内蔵形ロッドタイプ82mm80kg38.3kgコントローラECRシリーズ対応
EBR-04Gガイド内蔵形ロッドタイプ44mm40kg10kgコントローラECG-A・ECMGシリーズ対応
EBR-05Gガイド内蔵形ロッドタイプ54mm80kg23.3kgコントローラECG-A・ECMGシリーズ対応
EBR-08Gガイド内蔵形ロッドタイプ82mm80kg55kgコントローラECG-A・ECMGシリーズ対応

商品一覧へ戻る