商品詳細

スライダ・ロッドタイプ

電動アクチュエータ スライダタイプ

形番
EBS-M・EBS-G

NEW

アウターレール方式のガイドを使用し、コンパクトでさらに高剛性を実現したモデルです。アクチュエータのサイズダウンによる装置の省スペース化に貢献します。また、バッテリレスアブソリュートエンコーダが搭載可能で非常停止時にも位置情報を保持し、原点復帰は不要です。メンテナンスには本体側面のグリース給脂口から一括給脂、本体は上下面双方からの設置が可能でメンテナンス性を大幅に向上しました。更に多軸コントローラのECMGシリーズ接続時には、アクチュエータ基本性能の大幅アップを実現しました。

【対応コントローラ】
EBS-M:ECR
EBS-G:ECG-A・ECMG
※コントローラ詳細は"関連商品"からご確認ください。

業種
  • 組立
  • 検査

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【性能大幅アップ】
多軸コントローラECMGシリーズと接続する場合、アクチュエータ基本性能の大幅アップを実現。
速度別可搬質量は従来比最大5倍、最高速度は最大2倍に向上。
※多軸コントローラECMGシリーズ接続時

【設備はより省スペースに】
ボディと一体になった幅広ガイドのアウターレール方式で負荷に対応。
コンパクトに高剛性を実現し、アクチュエータのサイズダウンによる設備の省スペース化に貢献。

【設備停止時間の短縮】
位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダをバッテリレスで実現。電源投入時の原点復帰や原点センサは不要に。非常停止後でも早期復旧が可能。また、バッテリレスの為エンコーダのバッテリ交換メンテナンスも不要。

【簡単メンテナンス】
外部から直接給脂できるグリース給脂口を本体両側に装備。一か所からの給脂でボールねじとガイドのメンテナンスが可能。定期的なメンテナンスでより長くご使用可能。

【本体据付け工数削減】
上下面双方から、カバーを外さずダイレクトに据付け可能。
特に上面からの据付けをする場合に大幅な作業時間短縮を実現。

【選択肢拡大】
共通ボディで、モータレス仕様(サーボモータ)にも対応可能。
お客様の使い慣れたモータで、より高度な制御も同寸法で実現。

形番 名称 本体幅最大可搬質量(水平)最大可搬質量(垂直) 備考
EBS-04Mスライダタイプ44mm16.6kg8.3kgコントローラECRシリーズ対応
EBS-05Mスライダタイプ54mm45kg24kgコントローラECRシリーズ対応
EBS-08Mスライダタイプ82mm80kg40kgコントローラECRシリーズ対応
EBS-04Gスライダタイプ44mm20kg9.2kgコントローラECG-A・ECMGシリーズ対応
EBS-05Gスライダタイプ54mm45kg18.3kgコントローラECG-A・ECMGシリーズ対応
EBS-08Gスライダタイプ82mm80kg43.3kgコントローラECG-A・ECMGシリーズ対応

商品一覧へ戻る