商品詳細
水平多関節ロボット
水平多関節ロボット【日本限定販売】
- 形番
- KHE
一部バリエーション販売終了
水平方向にアームが動作するロボットです。部品の挿入やネジ締めなどの自動組立作業に最適です。組付け作業、軽量品のパレタイジングなど様々な場面で使用可能です。高速、高精密仕様の商品です。
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査
- 実装
- 生化学分析装置
【自動組立作業に最適】
ワークに合わせた自在な動きが可能で、多品種生産に対応。
【高速、省スペース】
高速動作が可能で、タクトタイム短縮を見込め、省スペース化を実現。KHLシリーズより高速、タクトタイム短縮が可能。
【シーリング作業にも使用可能】
3次元補間動作に対応しており、シーリング作業に最適。KHLシリーズより高精密な作業が可能。
【各種ネットワークに接続可能】
オプション対応により、主要ネットワークへの接続が可能。
形番 | 名称 | 標準サイクルタイム | 位置繰り返し精度 Z(第3軸) | 備考 |
---|---|---|---|---|
KHE | 高サイクル・高精密仕様【日本限定販売】 | 0.39s | ±0.01mm | |
KSL3000 | コントローラ【日本限定販売】 | - | - | |
KSL-TP1000 | ティーチングペンダント | 2023/12/28 販売終了 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示