商品詳細

ドレン排出器

食品製造工程向け商品FPシリーズ ドレンセパレータ

形番
FX-W-FP1

食品製造工程用 FP※シリーズ

軽量コンパクトのドレン分離器です。サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。エア配管の簡易的な水取りとして最適です。
【適用コンプレッサ:0.75kW~37kW】
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。

業種

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【軽量コンパクト】
水分分離効率:99%
適応コンプレッサ:0.75kW~37kW
FX1004、FX1011はFRLの3000、4000シリーズと、FX1037は6000、8000シリーズとモジュール接続が可能。

形番 名称 接続口径(Rc, NPT, G)最大処理流量(L/min(ANR))分離効率(%) 備考
FX1004-FP1ドレンセパレータ(食品製造工程向け商品)1/4, 3/855099
FX1011-FP1ドレンセパレータ(食品製造工程向け商品)1/4, 3/8, 1/2180099
FX1037-FP1ドレンセパレータ(食品製造工程向け商品)3/4, 1610099

商品一覧へ戻る