商品詳細
省スペース形シリンダ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ 小形ダイレクトシリンダ
- 形番
- MDC2
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
内径サイズはΦ4〜Φ10でシリンダ本体を4方向から直接取付できるシリンダです。ワークの排出やパーツフィーダーのシャッターなどにご使用ください。
P7:排気処理
P71:真空掃引
P5:排気処理、銅系不可・シリコン系不可・ハロゲン不可
P51:真空掃引、銅系不可・シリコン系不可・ハロゲン不可
- 業種
【ダイレクト取付】
角形ボディの採用により、ダイレクトな取付が可能。
取付方向は4面。
【省スペース設計】
全長寸法、外形寸法を可能な限り短縮し、取付スペースの削減が可能。
【ロッド側にインロー付】
ロッドメタル部にインローを設置したため、心合わせが容易。
【スイッチ付シリーズ化】(Φ4は除く)
超小形有接点、無接点スイッチの搭載が可能。
形番 | 名称 | チューブ内径 | 標準ストローク(mm) | クリーン仕様 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
MDC2 | 複動・片ロッド形(クリーン機器用) | Φ4, Φ6, Φ8, Φ10 | 3, 4, 6, 8, 10 | P7, P71, P5, P51 | |
MDC2-F | 複動・微速形(クリーン機器用) | Φ4, Φ6, Φ8, Φ10 | 3, 4, 6, 8, 10 | P7, P71 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示