商品詳細

ローラーギアカムユニット

ローラーギアカムユニット 扁平タイプ

形番
RGID・RGCD

2020/3/31販売終了

【販売終了品】
代替商品:ローラーギアカムユニット テーブルタイプ RGIT・RGCTシリーズ

ローラギアカムを採用したインデックスユニットです。
スタンダード、テーブルタイプより多分割の割出しが可能です。
スタンダード、テーブルタイプより大口径な中空出力軸です。

業種

お気に入りに追加

資料・ダウンロード

カタログPDF

取扱説明書

2D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【多分割可能】
テーブルタイプでは不可能な多分割のインデックステーブルが可能。
軸間距離は200mmと250mmの2サイズをご用意。

【カム駆動の特長であるすぐれた3つの特性】
同期特性:機械的なモーションコントロールが可能。
運動特性:カム曲線により高速でも停止時のショックの吸収可能。
繰り返し特性:長期にわたる安定動作を実現。

形番 名称 軸間距離(mm) 備考
RGIDインデックス200, 2502020/3/31
販売終了
旧カタログ
RGCDレデューサー200, 2502020/3/31
販売終了
旧カタログ
RGIDインデックス300, 350, 450, 600, 7002014/3/31
販売終了
旧カタログ
RGCDレデューサー300, 350, 450, 600, 7002014/3/31
販売終了
旧カタログ

商品一覧へ戻る