商品詳細
専用流体用電磁弁
圧縮空気用直動式2・3ポート電磁弁(ジャスフィットバルブ)
- 形番
- FAB・GFAB・FAG・GFAG
2023/12/28販売終了
【販売終了】
代替商品:FFB・FFGシリーズ
圧縮空気用の直動式電磁弁です。アルミボディの採用で軽量、コンパクト、低消費電力で装置、システムの環境負荷低減に貢献します。
- 業種
- 歯科医療装置
【軽量、コンパクト】
アルミボディを採用して検量化を実現、薄形コイルのコンパクト設計。
【低消費電力】
低ワットコイルを採用。
形番 | 名称 | サイズ | オリフィス(mm) | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
FAB11 | 2ポート・NC形 | 18mm幅 | Φ1, 1.5 | M5 | 2023/12/28 販売終了 |
FAB21 | 2ポート・NC形 | 22mm幅 | Φ1.5, 2 | Rc1/8 | 2023/12/28 販売終了 |
FAB31 | 2ポート・NC形 | 28mm幅 | Φ2, 3, 5 | Rc1/8, 1/4 | 2023/12/28 販売終了 |
FAB41 | 2ポート・NC形 | 34mm幅 | Φ3, 4, 7 | Rc1/4, 3/8 | 2023/12/28 販売終了 |
FAB51 | 2ポート・NC形 | 40mm幅 | Φ4, 5, 7, 10 | Rc3/8, 1/2 | 2023/12/28 販売終了 |
FAB32 | 2ポート・NO形 | 28mm幅 | Φ2, 3, 5 | Rc1/8, 1/4 | 2023/12/28 販売終了 |
FAB42 | 2ポート・NO形 | 34mm幅 | Φ3, 4, 7 | Rc1/4, 3/8 | 2023/12/28 販売終了 |
FAB52 | 2ポート・NO形 | 40mm幅 | Φ4, 5, 7 | Rc1/4, 3/8 | 2023/12/28 販売終了 |
GFAB | 2ポート・マニホールド | - | - | - | 2023/12/28 販売終了 |
FAG11 | 3ポート・ユニバーサル | 18mm幅 | Φ0.81.5 | M5 | 2023/12/28 販売終了 |
FAG21 | 3ポート・ユニバーサル | 22mm幅 | Φ1, 2 | Rc1/8 | 2023/12/28 販売終了 |
FAG31 | 3ポート・ユニバーサル | 28mm幅 | Φ1.5, 2, 3 | Rc1/8, 1/4 | 2023/12/28 販売終了 |
FAG33 | 3ポート・NC加圧形 | 28mm幅 | Φ1.5, 2, 3 | Rc1/8, 1/4 | 2023/12/28 販売終了 |
FAG41 | 3ポート・ユニバーサル | 34mm幅 | Φ2, 3, 4 | Rc1/4, 3/8 | 2023/12/28 販売終了 |
FAG43 | 3ポート・NC加圧形 | 34mm幅 | Φ2, 3, 4 | Rc1/4, 3/8 | 2023/12/28 販売終了 |
FAG51 | 3ポート・ユニバーサル | 40mm幅 | Φ2, 3, 4 | Rc1/4, 3/8 | 2023/12/28 販売終了 |
GFAG | 3ポート・マニホールド | - | - | - | 2023/12/28 販売終了 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 医療・分析
- 歯科医療装置
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示