商品詳細
乾燥エア用電磁弁
乾燥エア用直動式2・3ポート電磁弁(ジャスフィットバルブ)
- 形番
- FGB・FGG・GFGB・GFGG
2023/12/28販売終了
【販売終了】
代替商品:FFB・FFGシリーズ
大気圧露点-60℃のドライエアから窒素ガス等の不活性ガスまで使える高耐久の直動電磁弁です。薄形設計で省スペースです。
- 業種
- 特殊用途・搬送
【高耐久】
コイルの整流化と摺動部の摩耗対策によりドライエア、不活性ガスでも高耐久。
【軽量・コンパクト】
薄形設計で省ペース対応、マニホールドにも対応。
形番 | 名称 | 切替区分 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
FGB21 | 2ポート単体バルブ | NC | Rc1/8 | 2023/12/28 販売終了 |
FGB31 | 2ポート単体バルブ | NC | Rc1/8, 1/4 | 2023/12/28 販売終了 |
FGB41 | 2ポート単体バルブ | NC | Rc1/4, 3/8 | 2023/12/28 販売終了 |
FGB51 | 2ポート単体バルブ | NC | Rc3/8, 1/2 | 2023/12/28 販売終了 |
FGG2 | 3ポート単体バルブ | - | Rc1/8 | 2023/12/28 販売終了 |
FGG3 | 3ポート単体バルブ | - | Rc1/8, 1/4 | 2023/12/28 販売終了 |
FGG4 | 3ポート単体バルブ | - | Rc1/4, 3/8 | 2023/12/28 販売終了 |
FGG5 | 3ポート単体バルブ | - | Rc1/4, 3/8 | 2023/12/28 販売終了 |
GFGB | 2ポートマニホールド | - | - | 2023/12/28 販売終了 |
GFGG | 3ポートマニホールド | - | - | 2023/12/28 販売終了 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 工作機械
- 特殊用途・搬送
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示