商品詳細

クランプシリンダ

ロータリクランプシリンダ

形番
RCS

2021/2/28販売終了

【販売終了品】
代替商品:RCS2シリーズ

全長寸法を短縮し取り付けスペースの削減が可能。通しボルトでの取り付けを可能にし、設置性を向上しました。ロッド先端2面幅と4面幅を選択可能です。

業種
  • クランプ

お気に入りに追加

資料・ダウンロード

カタログPDF

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【省スペース】
RCC2シリーズに比べ、全長寸法を短縮。

【ロッド先端4面幅】
ロッド先端2面幅と4面幅の選択可能。

【通しボルトでの設置】
通しボルトで上面からの取付ができ、設置性が向上。

形番 名称 チューブ内径(mm)ストローク(mm) 備考
RCS複動・片ロッド形Φ1617.5, 27.5 2021/2/28
販売終了
旧カタログ

商品一覧へ戻る